진공관 리프터 JumboFlex

최대 50kg 중량의 작업물을 한 손으로 조작

MAX. 50 KG
MAX. 2 X 1 M

진공 튜브 리프터 점보플렉스를 사용하면 인체공학적 방식과 높은 사이클 비율로 최대 50kg의 상품을 더욱 가볍게 옮길 수 있습니다. 컨트롤 핸들은 손에 편안하게 잡히며 작업자가 피로감 없이 장시간 작업할 수 있도록 합니다. 손가락 하나로 간단하게 화물을 제어하고, 들어올리고, 내리고, 떼어놓는 기능이 매우 직관적입니다. 점보플렉스의 광범위한 기능을 사용하면 거의 모든 작업을 처리할 수 있습니다. 이 제품에는 진공 그리퍼 교체를 위한 빠른 교체 시스템이 기본으로 장착되어 있습니다. 수직으로 그리핑한 작업물은 계속 회전 가능한 수평 위치로 자동으로 다시 되돌아갑니다.

애플리케이션

최대 300kg의 공작물을 자주 빠르게 들어 올리고 이동
내부 물류 프로세스에서 판지 상자, 자루, 배럴, 버킷, 캐니스터 등과 같은 작업 물 처리
CNC 가공 기계의 로딩 및 언 로딩
소포를 피킹하고 분류 및 유통 시스템을 적재 할 때 인체 공학적 지원
측면에서 흡입 된 공작물은 자동으로 수평으로 다시 회전하며이 위치에서 끝없이 회전 할 수 있습니다.
단축된 핸들링 및 로딩 시간으로 높아진 생산성
진공을 통해 안전하고 손상 없는 그리핑
질병을 유발하는 다운 타임의 최소화
직원의 작업 동력 상승
한 사람만으로도 핸들링

(1) 보호튜브가 포함된 리프팅 유니트

(2) 부착된 하중 없이 서스펜션 높이 조절 가능

(3) 필터 - 공구 없이 교체 가능

(4) 하중을 들어올리고, 내리고, 해제하는 조작을 한 손으로 조절

(5) 미끄럼 방지 요소가 포함된 인체공학적 제어 핸들

(6) 연속 회전, 90°씩 증가하면서 잠글 수 있음

(7) 공구 없이 빠르게 그리퍼를 교체할 수 있는 퀵-체인지 어댑터

(8) 작업물에 맞게 조정된 진공 그리퍼

(9) 측면에서 하중을 픽업하기 위한 90° 선회 메커니즘(수동)

(10) 진공 발생기용 무선 리모컨 SRC(옵션)

 

최대 50kg의 하중을 위한 JumboFlex 50의 작동 유니트는 최대 20kg 및 35kg의 하중을 위한 JumboFlex의 작동 유니트와 다릅니다.

퀵-체인지 어댑터
퀵-체인지 어댑터

다양한 용도가 핵심적 기능입니다. 슈말츠에서는 거의 모든 응용 분야를 위한 올바른 진공 그리퍼를 제공합니다. 퀵 체인지 어댑터를 통해 그리퍼를 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다.

원형 진공 그리퍼
원형 진공 그리퍼

판지 상자, 커다란 통, 버킷, 단지, 캐비넷 같은 컴팩트한 상품에 사용합니다.

스커트가 장착된 원형 진공 그리퍼
스커트가 장착된 원형 진공 그리퍼

플라스틱 백 및 수축 포장 패키지를 최적으로 밀봉하는 데 사용합니다.

더블 석션 패드 그리퍼
더블 석션 패드 그리퍼

스테이플러로 고정된 판지 상자, 풀로 붙인 판지 상자, 끈으로 묶은 판지 상자 또는 개봉된 판지 상자, 작은 목재 판자에 사용합니다.

사면 석션 패드 그리퍼
사면 석션 패드 그리퍼

대형 판지 상자, 목재 판자 및 기타 평면 작업물에 사용합니다.

다중 석션 패드 그리퍼
다중 석션 패드 그리퍼

포일 상자 또는 불안정한 판지 상자 같은 평평하지 않은 작업물에 사용합니다. 개별 진공 그리퍼가 평평하지 않은 부분을 보정합니다.

투인원(2-in-1) 그리퍼
투인원(2-in-1) 그리퍼

진공 그리퍼와 서스펜션 훅이 조합된 형태로, 여행 가방이나 백 같은 수하물에 사용합니다.

서스펜션 훅
서스펜션 훅

걸 수 있는 부분이 있는 버킷, 단지 및 기타 작업물을 기계적으로 거는 데 사용합니다.

상자 그리퍼
상자 그리퍼

모든 상용 제조업체의 상자를 운송 및 보관하는 데 사용합니다(VDA 4500 표준).

점보플렉스 배터리
점보플렉스 배터리

자동차 산업에서 스타터 배터리를 핸들링하는 데 사용되는 단일한 완성품으로서의 그리퍼 및 튜브 리프터입니다. 전체 시스템을 사용하여 다양한 커버 모양, 크기, 최대 27kg의 화물을 핸들링할 수 있습니다.

진공 튜브 리프터 점보플렉스는 모듈식 설계로 인해 각 개별 응용 분야의 요구 사항에 기반하여 구체적으로 구성할 수 있습니다. 기술 데이터는 구성 및 선택한 진공 그리퍼에 따라 다릅니다.

다음 기술 데이터는 표준 값입니다.

유형 최대 리프트 용량[kg] 작업물 형태* 최소값 [mm] 작업물 형태* 최대값 [mm] 최대 리프팅 속도[m/min] 최대 리프팅 스트로크 Z [mm] 진공 펌프 포함 시 높이 H**[mm] 진공 이젝터 포함 시 높이 H** [mm] 리프트 튜브 Ø D [mm]
Flex 20 20 200x200 2,000x1,000 60 1,500 2,500 2,680 80
  20 200x200 2,000x1,000 60 1,800 2,800 2,980 80
Flex 35 35 200x200 2,000x1,000 60 1,500 2,500 2,680 100
  35 200x200 2,000x1,000 60 1,800 2,800 2,980 100
Flex 50 50 200x200 2,000x1,000 60 1,500 2,500 - 120
  50 200x200 2,000x1,000 60 1,800 2,800 - 120

*선택한 진공 그리퍼에 따라 다름
**진공 그리퍼는 포함되지 않음(총 높이 = H + 진공 그리퍼의 높이)

JumboFlex 중량 제어

통합 계량 장치를 사용하면 한 번의 움직임으로 하중을 들어올리고 계량할 수 있습니다.

점보플렉스 세이프티 플러스

민감한 작업물 또는 부드러운 작업 속도를 제공 합니다. 작업물을 들어 올리 는 속도를 작업자가 원하는 속도로 조정이 가능 하여 보다 부드럽고 안전하게 작업을 수행 합니다.

점보플렉스 이지-릴리스

작업물 이송중 낙하 방지를 위한 파기 장치 장착 하여 안전성 향상. 작업물 분리시, 작업물을 완전히 내린 후 파기 장치 레버가 동작 합니다.

점보플렉스 퀵-릴리스

빠르게 움직이는 작업 현장에 적합한 장치 입니다. 작업물을 완전히 내리지 않고도 작업물 분리 및 해제가 가능하기에 동작속도가 빠르고 민첩하게 움직일수 있습니다. 공항 수하물 처리와 같은 솔루션에 사용됩니다.

JumboFlex 에어

그리퍼 연결부의 압축 공기 연결을 통해 개별적으로 설계된 그리퍼를 작동 레버를 통해 공기압으로 제어할 수 있습니다.

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

작동 중인 핸들링 시스템
실제 프로세스에서 당사의 처리 시스템을 참조하십시오.