진공관 리프터 JumboSprint

최대 300kg까지 중량의 컴팩트한 작업물에 사용

MAX. 300 KG
MAX. 3 X 1 M

점보스프린트에는 흡착 연결부에 작업자 핸들이 장착되어 있어 작업물의 모든 방향에서 핸들링할 수 있게 해줍니다. 사용자는 이를 사용하여 백 또는 고무 베일 같은 컴팩트한 상품을 최적으로 배치할 수 있습니다. 핸들 레버를 위로 당기면 화물이 올라가고 아래로 당기면 내려갑니다.

애플리케이션

최대 300kg의 공작물을 자주 빠르게 들어 올리고 이동
내부 물류 프로세스에서 판지 상자, 자루, 배럴, 버킷, 캐니스터 등과 같은 작업 물 처리
CNC 가공 기계의 로딩 및 언 로딩
특별한 환경 조건을 위해 스테인리스 스틸 버전으로 제공됩니다. B. 식품 관련 분야
단축된 핸들링 및 로딩 시간으로 높아진 생산성
진공을 통해 안전하고 손상 없는 그리핑
질병을 유발하는 다운 타임의 최소화
직원의 작업 동력 상승
한 사람만으로도 핸들링
Aktion Gesunder Rücken e.V.의 승인 인장을 받았습니다.
슈말츠 진공 리프터와 크레인 시스템은 가볍고 무거운 짐을 들어 올릴 때 등 및 근골격계를 지지합니다. 그들은 긴장을 줄이고 작업 환경을 인체 공학적으로 만드는 데 도움이 됩니다. 이것은 독립 협회 Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) 승인 인감.

(1) 진공 발생기용 무선 리모컨 SRC(옵션)

(2) 필터 - 공구 없이 교체 가능

(3) 하중을 들어올리고, 내리고, 해제하는 데 사용되는 활 모양의 작업자 핸들

(4) 부착된 하중 없이 서스펜션 높이 조절 가능

(5) 진공 그리퍼용 퀵-체인지 어댑터(옵션)

(6) 하중을 부착한 상태로 서스펜션 높이 조절 가능

퀵-체인지 어댑터
퀵-체인지 어댑터

다양한 용도가 핵심적 기능입니다: 슈말츠에서는 거의 모든 응용 분야를 위한 올바른 석션 컵을 제공합니다. 빠른 교체 어댑터를 통해 그리퍼를 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다.

단일 진공 그리퍼
단일 진공 그리퍼

판지 상자, 커다란 통, 버킷, 단지, 캐비넷 같은 컴팩트한 상품에 사용합니다.

단일 진공 그리퍼(긴 길이)
단일 진공 그리퍼(긴 길이)

팔레트, 좁은 판지 상자, 빔, 사각형 튜브 및 기타 길쭉한 작업물에 사용합니다.

원형 진공 그리퍼
원형 진공 그리퍼

커다란 통, 버킷 또는 표면이 거친 석판에 사용합니다.

봉지 그리퍼
봉지 그리퍼

종이 봉투 및 플라스틱 백, 생고무 베일, 수축 포장 패키지에 사용합니다.

이중 진공 그리퍼
이중 진공 그리퍼

판지 상자, 대형 상자 또는 시트에 사용합니다. 진공 그리퍼는 빔에 맞춰 계속 조정할 수 있습니다.

이중 진공 그리퍼 FMP
이중 진공 그리퍼 FMP

진공 그리퍼로 작업물을 완전히 잡을 수 없는 팔레트, 단면 또는 절삭물에 사용합니다. 그리퍼는 빔에 맞춰 계속 조정할 수 있습니다.

사중 진공 그리퍼
사중 진공 그리퍼

대형 판지 상자, 시트 또는 단단하지 않은 물체에 사용합니다. 진공 그리퍼는 가로 및 세로로 계속 조정할 수 있습니다.

다중 진공 그리퍼
다중 진공 그리퍼

포일 상자 또는 불안정한 판지 상자 같은 평평하지 않은 작업물에 사용합니다. 평평하지 않은 부분을 선택하여 개별 진공 그리퍼로 보정합니다.

진공 튜브 리프터 JumboErgo 및 JumboSprint는 모듈식 설계로 인해 각 개별 응용 분야의 요구 사항에 기반하여 구체적으로 구성할 수 있습니다. 기술 데이터는 구성 및 선택한 진공 그리퍼에 따라 다릅니다.

다음 기술 데이터는 표준 값입니다.

유형 작업물 형태* 최소값[mm] 작업물 형태* 최대값[mm] 작업자 핸들 길이 L[mm] 최대 리프팅 속도[m/min] 최대 리프팅 스트로크 Z[mm] 높이 H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

140kg 이상의 리프트 용량이 적용됨: 리프팅 스트로크 Z +160mm, 높이 H +250mm
*선택한 진공 그리퍼에 따라 다름
**진공 그리퍼는 포함되지 않음(총 높이 = H + 진공 그리퍼의 높이)

리프트 용량

Jumbo 유형 최대 리프트 용량[kg] Ø 리프팅 튜브
  수평 90° 회전 D [mm]
Ergo/Sprint 35 35 - 120
Ergo/Sprint 45 45 30 140
Ergo/Sprint 65 65 50 160
Ergo/Sprint 85 85 70 178
Ergo/Sprint 110 110 90 203
Ergo/Sprint 140 140 120 230
Ergo/Sprint 200 200 - 250
Ergo/Sprint 300 300 - 305

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

작동 중인 핸들링 시스템
실제 프로세스에서 당사의 처리 시스템을 참조하십시오.