Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
전자 산업의 발전으로 제품의 고밀도 소형 전자화 진행됨에 따라, 정전기로 인한 지속적인 제품의 손상이 발생하여, 정전기의 처리 방안이 요구되어집니다.
슈말츠에서도 이러한 요구사항에 대해 ESD(대전방지) 기술을 적용하여, 배터리 셀, Glass, PCB 등의 정전기 방지가 요구되는 제품 핸들링에 적합한 ESD 제품을 공급해 드립니다.
연락처
경기도 안양시 동안구 벌말로
126 오비즈타워 1412호
전화 : +82 31 816 2403
schmalz@schmalz.co.kr
균형을 맞추기 위해 전위가 빠르게 이동하게 되면, 순간적으로 높은 전압이 생성 되어 회로 기판과 민감한 부품에 영구적인 손상을 줄 수 있습니다.
특히, 핸들링 어플리케이션 혹은 작업물에 직접 닿는 경우, 이런 손상으로부터 부품을 보호하기 위해 특정 저항이 확보 되어야 합니다.
슈말츠는 106~109Ω의 저항값을 가지는 정전기 소산성 ESD 재질을 가지고 있습니다. 이로써, 전기에 의한 작업물의 손상을 방지하는 핸들링이 가능합니다.
"접점부터 지면 까지"의 측정은, 특정 저항을 고려하면서 방전 용량을 확인하는 특별한 측정 방법입니다. 이 측정을 통해, 전체 시스템의 저항값을 파악할 수 있습니다. 특수 측정 장치를 통해, 접정 포인트(1)와 지면 포인트(2) 사이의 저항값이 측정 됩니다.
시스템 전반의 ESD 기능은 특정 저항값을 가지는 NBR-ESD 패드에 좌우됩니다. NBR-ESD 패드와 전도성 스프링 플런저, 지면 시스템으로 ESD 기능 연결이 가능합니다.
슈말츠는 다양한 종류의 ESD 패드가 있습니다. 대표적으로 FSG와 FSGA, PFYN, SGON이 있으며, 이 외에도 다양한 종류의 ESD 패드를 제공합니다.
슈말츠는 자체적인 실제 테스트 과정을 통해, 진공 패드의 크기에 관계 없이 일정한 저항값을 보장합니다.
For illustration purposes:
ESD 보호 부품 기호: 이 기호는 정전기 손상으로부터 다른 부품을 보호하는 (ESD기능)재질을 나타냅니다.
The NBR-ESD suction cup material from Schmalz features a resistance value of 100 kΩ to 1 GΩ and thus satisfies the specific ESD requirements.