Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
몇 단계만으로 어플리케이션에 적합한 부품을 찾을 수 있습니다.
현대의 생산 공정은 진공 흡입 헤드에 대한 요구가 계속 증가되고 있습니다. 특히, 포장 산업에서의 취급 작업을 수행하는 동안 크기와 무게가 다양한 카톤 박스, 블리스 터 팩 또는 호일과 같은 다양한 포장재를 취급하려면 특별한 요구 사항이 필요합니다.
"포장 산업용 진공패드" 테스트 세트를 통해 올바른 진공 패드및 발생기의 식별 노력을 몇 분으로 단축 할 수있는 적절한 도구가 제공됩니다. 흡입 테스트에 필요한 모든 구성 요소에 액세스하십시오.
유형 | 부품 번호 |
---|---|
테스트 세트 | 30.02.03.00226 |
지금까지 각 형식에 맞는 맞춤형 그리퍼가 포장 기계에 사용되었습니다. 이제 슈말츠 시스템 모듈을 사용하여 진공 엔드 이펙터를 유연하게 구성할 수 있습니다. 사용자는 다양한 플랜지, 연결 부품 및 진공패드에서 엔드 이펙터를 조립할 수 있으며 필요시 신속하게 수정할 수 있습니다.
VEE 스타터 세트를 사용하면 가장 빠른 패키징 프로세스를 위해 진공 엔드 이펙터를 즉시 구성할 수 있습니다.
VEE 스타터 세트의 내용 :
유형 | 부품 번호 |
---|---|
VEE 스타터 세트 | 10.01.36.00030 |
물론 다른 산업의 경우 모든 영역에서 제품을 테스트 할 수 있도록 특별히 준비된 테스트 세트를 구성합니다.