진공 계산기

슈말츠 계산기는 무료 프로그램입니다. 진공 시스템의 레이아웃에 대한 시스템 변수 및 계산을 쉽고 빠르게 변환 할 수 있습니다.

수많은 단위와 다양한 변수가 계산기에서 14 개의 대표 그룹으로 배열되어있습니다. 이 기본 그룹은 "단위 계산기"에 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 여기에서 단위를 변환 할 수 있습니다. 예를 들어, 유량, 압력, 출력, 면적, 시간, 거리, 에너지, 전력, 질량 등의 영역에서 다양한 단위를 바로 변환 할 수 있습니다.

그러나 이러한 일반 변수의 계산은 Schmalz Calculator의 기능 중 하나 일뿐입니다. 진공 특정 계산을 풀 때 계산기는 실제 "전문가"로 판명되었습니다.

"진공 계산기"는 다음에 대한 정보를 제공합니다:

  • 펌프 배출 시간
  • 흡입 직경 및 면적
  • 흡입력
  • 펌프의 흡입 용량
  • 호스 직경

진공 기술에 대한 슈말츠의 전문 지식과 시스템 레이아웃 분야에서의 오랜 경험은 이 계산기의 프로그래밍의 기초를 형성합니다. 진공 섹터의 값을 이보다 더 빠르고 확실하게 계산할 수 없습니다.


추가 하이라이트 기능 :

  • 자주 사용하거나 필요한 시작 및 목표 값을 "즐겨 찾기" 영역에 설정 할 수 있습니다.
  • 소수 자릿수 설정 가능.
  • 계산기에는 통합 도움말이 포함되어 있습니다.

Schmalz Calculator를 무료로 다운로드하여 테스트하십시오! ZIP 파일로 구성되어 있어 압축을 풀고 폴더로 복사하면됩니다. 포함 된 EXE 파일을 시작하고 계산하십시오!