• 자동 "상자에서 피킹"을위한 바로 연결 가능한 진공 그리퍼
  • 혼란 스럽거나 미리 분류 된 포장 이미지가있는 용기에서 제거
  • 공작물의 윤곽에 최적으로 조정되는 유연한 흡입 그리퍼로 자유롭게 형성된 부품의 핸들링
  • 무게가 가볍기 때문에 협업 로봇이있는 고정식 핸들링 작업에 이상적입니다.
제품 하이라이트
  • 통합 된 진공 생성 덕분에 작고 효율적이며 쉽게 청소할 수 있습니다.
  • 특수 빈 피킹 흡입 그리퍼로 모서리와 모서리를 잡을 때에도 최적의 밀봉 및 유지력
  • 옵션 스위블 모듈을 통해 공작물의 빠른 품질 관리
  • 적층 제조로 인한 경량 및 동적 형상
  • HRC 적합성
빈 피커 SBPG
  • 공압 연결을 포함한 플랜지 (1)
  • 통합 VSi 진공 스위치, 공압 진공 발생기 및 소음기 (옵션)가있는 기본 모듈 (2)
  • 회전 장치 (3), 한쪽에서 45 ° 회전 가능 (옵션)
  • 액추에이터 퀵 커플러 (4)
  • Interface for optional camera module (5)
  • 최대 180 l / 분의 펌핑 속도
  • 통합 또는 외부 진공 생성
  • 씰링 요소 : 퀵 체인지 기능이있는 빈 피킹 흡입 그리퍼

서류

언어 선택

필터링 기준