Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
슈말츠 광영역 그리핑 시스템 FQE에 관심이 있으신가요? 문의사항이 있으시다면 제품 컨설턴트들이 기꺼이 도와드리겠습니다.
Type | 상세 정보 |
M-버전 | 외부 진공 연결부 |
Xb-버전 | 공압 진공 발생기 부착, 외부 밸브로 통한 제어 등이 가능 |
Xc-버전 | 공압 진공 발생기와 제어 벨브 부착 |
Designation |
Gripping type |
Size |
Sealing element |
Flow resistance |
Connection vacuum measurement |
Connection blow-off |
Connection compressed air |
Control |
FQE | Xb | 120x60 mm | AA - Foam O10 | 22 - SW60 | A - Manometer | 2 - STV-GE-4 | A - STV-GE-6 | 2 - NPN |
Xc | 220x80 mm | AB - Foam O20 | 23 - SW80 | B - VSi | 3 - STV-W-4 | B - STV-W-6 | 3 - PNP | |
M | 300x130 mm | ... | 24 - SW100 | C - STV-GE-4 | 4 - VRS-SB | C - STV-GE-8 | ||
AN - Push-in suction cups | 25 - SW120 | D - STV-W-4 | D - STV-W-8 | |||||
AP - Screw-in suction cups | 26 - SW130 | E - VRS-SB | E - STV-GE-10 | |||||
AQ - Screw-in suction cups F | 27 - SW150 | F - STV-W-10 |
* The Area Gripping System FQE is available in the three sizes 120x60 mm, 220x80 mm and 300x130 mm and can be configured individually.
(1) 플랜지 연결부
(2) 진공 연결부
(3) 석션 트레이
(4) 석션 플레이트
(1) 플랜지 연결부
(2) 소음기 커버
(3) 에코펌프 SEP
(4) 석션 트레이
(5) 소음기 단열재
(6) 석션플레이트 (교체 가능)
(7) Multi-pin connector
(8) Optional Vacuum switch VSI
Type |
Weight [g] |
Number of suction cells |
Grid [mm] |
Max. load capacity **[N] |
FQE-M-120x60 Foam | 165 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-M-120x60 Suction cups | 185 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-X-120x60 Foam | 310 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-X-120x60 Suction cups | 330 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-M-220x80 Foam | 445 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-M-220x80 Suction cups | 485 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-X-220x80 Foam | 810 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-X-220x80 Suction cups | 845 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-M-330x130 Foam | 765 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-M-330x130 Suction cups | 865 | 59 | 17x17 | 350 |
FQE-X-300x130 Foam | 1210 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-X-330x130 Suction cups | 1310 | 59 | 17x17 | 350 |
** Dependent on sealing element and vacuum level