경량 그립 시스템 SLG
온라인 구성, 자동 설계, 3D 프린트
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
온라인 구성, 자동 설계, 3D 프린트
Application
SLG 경량 그리퍼 시스템에 관심이나 질문이 있으신가요? 슈말츠 제품 컨설턴트가 언제든지 도와드립니다.
경량 그립 시스템 SLG는 형상이 다양한 작업물의 자동 핸들링을 위한 경량 로봇과 협업로봇에 이상적입니다. 경량 그리퍼 SLG를 생산하는데 사용되는 적층 제조 기술은 기존의 시스템에 높은 유연성을 제공하여 다양한 분야에 적용될 수 있습니다.
슈말츠 컨피규레이터로 고객맞춤형 그리퍼를 쉽게 제작할 수 있습니다. 작업물과 어플리케이션 선정에서 부터 플랜지 연결과 진공발생기까지 6단계만 거치면 됩니다. 그리퍼는 설비에 빠르고 효율적으로 시스템에 통합할 수 있으며, 하기의 3가지 표준 모델에서 선택가능 합니다.:
기존의 진공 발생기를 사용하거나 다양한 슈말츠의 진공 발생기를 온라인 샵에서 조회해보시기 바랍니다.
슈말츠 진공 발생시 ECBPi는 경량 그리핑 시스템 SLG를 위한 외부 및 전기식 진공 발생에 적합합니다.
최첨단의 적층 가공 기술과 제조 원료의 발달로 인하여 그리퍼는 갈수록 가볍고 견고해지고 있습니다. 복잡한 지오메트리를 형상화 처리 할 수 있으며 에어 공급은 그리퍼 내에 통합할 수 있습니다.
진공 호스의 간섭이 없어지는 디자인으로 에너지 효율에 매우 효과적이며, 가벼운 무게와 컴팩트한 사이즈로 경량 로봇과 협업 로봇 적용에 이상적입니다. SLG 그리퍼의 최대 사이즈 (LxWxH): 350 x 350 x 250 mm 까지 이며, 작업물 하중은 최대 10 kg 입니다.
슈말츠 경량 그립 시스템 SLG는 기존의 경량 로봇과 시중에 판내되도 있는 협업 로봇과 호환됩니다.
They have also been tested and certified by Universal Robots, making them ideal for use with UR robots.