Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
슈말츠 실링폼은 슈말츠 진공그리퍼 광영역 그리핑 시스템 FXP/FMP 와 area gripping system SBX-C 와 같은 제품군의 그리퍼에 사용됩니다. 슈말츠 실링폼의 장점은 하나의 그리퍼를 이용해 최소한의 리킹으로 다양한 작업물 핸들링이 가능한 점입니다. 따라서, 동일하지 않고, 거칠고 간격이 있는 작업물들을 동적이면서도 효율적으로 이송할 수 있습니다.
한 눈에 보는 특성:
이미 슈말츠의 그리핑 시스템을 사용 중이신가요?
사용중이신 그리퍼의 제품 번호를 입력하면 해당하는 실링폼 제품 번호를 찾을 수 있습니다. 교체폼의 제품번호로 온라인에서 바로 주문할 수 있습니다.
타 제조사의 그리퍼 폼을 사용 중이신가요?
슈말츠의 폭넓은 지식으로 혜택을 얻으실 수 있습니다. : 고객사의 요청에 따라사 타 제조사의 그리퍼에 적용할 수 있는 폼을 제작할 수 있습니다. 직접 연락주시면, 귀사의 실링폼에 대한 견적을 무료로 받아보실 수 있습니다.
슈말츠는 광영역 그리퍼를 위한 실링폼 전문가 입니다. 슈말츠 실링폼은 성능은 물론, 긴 수명과 빠른고 간편한 교체가 매우 특징적인 제품입니다. 긴 수명에도 불구하고 실링 폼의 품질은 저하 되지 않습니다.
고객사의 그리퍼에 맞도록 알맞은 사이즈와 홀 패턴으로 맞춤 제작이 가능합니다.
홀 패턴 예제:
Schmalz sealing foams can be easily replaced thanks to a quick-change film. Product Manager Ken Steyerl will show you how this works with the gripping system FXP/FMP.
Of course, your customized foam will also be equipped with the quick-change film. Request your sealing foam today.