• Universal gripper with connection for external vacuum generation, for handling workpieces regardless of size, geometry, material and surface
  • Handling of workpieces made from various materials, such as wood (coated or rough sawn), packaging (boxes, bags or cans), metal sheets, glass, plastics, CFRP, etc.
  • Handling of porous workpieces, workpieces with gaps or undefined pick-up position
  • Mark-free handling of sensitive workpieces such as display glass
  • Ideal for use on robots due to its low weight
제품 하이라이트
  • 전기식 진공 발생기를 연결하면 낮은 운전 비용으로 최대 -0.8 bar의 진공압과 높은 진공 흐름을 만들 수 있습니다
  • 기본 프로필에 통합 된 진공 부스터는 빠른 비우기와 짧은 사이클을 보장합니다.
  • 선택 가능한 실링 요소 (흡입 그리퍼 또는 실링 폼) 덕분에 그리퍼를 응용 분야에 최적으로 조정할 수 있습니다.
  • 다공성 공작물에 이상적인 유량 밸브 (SVK); 매끄러운 표면 및 피벗 작업을위한 흐름 저항 (SW) & gt; 45 °
  • Intelligent FMP-i version with condition monitoring functions and communication interfaces for monitoring and controlling the entire production process
광영역 그리핑 시스템 FMP
  • Aluminum basic profile (1) with side T-slots for sensors and an integrated air supply for separation; different gripper lengths available
  • Vacuum booster (2) for quicker evacuation; valve film (3) for the quick change of valve type and size
  • Suction cup sealing element (4) with push-in function or sealing foam with adhesive film
  • Optional integrated withdrawable vacuum valve (5): fast evacuation and high suction volume
  • End cover with integrated functions (6): connection for compressed air, vacuum gauges; optional blow off and separation functions
  • Connecting piece (7) for external vacuum generation
  • Connection for external vacuum generation
  • 씰링 요소 : 씰링 폼 또는 흡입 패드
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준