Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
플로우 레지스터가 있는 외부 진공 발생 장치용 광영역 진공 그리퍼 시스템
속성 | 값 |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21.60 mm |
D | 60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 116 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7.70 mm |
H4 | 5.50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1234 mm |
L2 | 1194 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SW |
속성 | 값 |
---|---|
Arrangement | 3R18 |
Material type | Foam O, Height 20 mm |
Number of suction cells | 198 |
Suction force at -250 mbar | 1310 N |
Weight | 5 kg |
Sealing element | Sealing Foam |
Evacuation rate for pu = -0,25 bar | 900 l/min |
Product family | FMP |
주문 정보: FMP-SW70 1234 3R18 O20 G60
사용 가능한 스페어 파트: 실링 폼(DI-PL), 석션 패드(SPB2)