광영역 그리핑 시스템 FMHD
외부 진공 발생을 위한 리저버가 장착되어 있는 견고한 그리핑 시스템
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
외부 진공 발생을 위한 리저버가 장착되어 있는 견고한 그리핑 시스템
광영역 그리핑 시스템 FMHD는 기존의 설비에 빠르고 효율적으로 설치될 수 있으며, 외부 진공발생기와 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 진공 리저버가 내장되어 있는 견고하고, 유지보수가 편리한 디자인으로, 까다로운 작업 환경 조건 속에서 작업을 수행하는데 적합합니다. 또한, 부피가 크지 않고 가볍기 때문에 산업용 로봇과 갠트리와의 작업에 이상적입니다.
Especially easy to service
The foldable quick-change suction plate permits quick and easy maintenance of the gripper. In addition, a compact cylinder unit, a new clip-on valve film, and the quick-change foam enable highly optimized maintenance procedures.
Suction plate with a width of 250 mm for increased load
Outstanding holding force for heavily porous and twisted workpieces thanks to integrated vacuum reservoir
Handling of workpieces from 50 mm width, regardless of geometry, surface and positio
Sustainable reduction of operating costs through flow optimization and more efficient use of energy
Maximum acceleration within the process and reduced system costs through use of smaller robots
슈말츠는 고객의 어플리케이션에 적합하도록 그리핑 시스템 FMHD 를 제공합니다. 하기 항목 확인을 통해 고객의 그리퍼에 맞는 제품키를 결정할 수 있습니다. 이 질문서를 사용하여 제품키를 보내주세요.
제품 키 예제:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHD | CV1 | 1260 | 2R28 | O20 | C155L | P | A6L | 126 | V1 | CA1 |
Field | Meaning | Available designs | Value in the example |
---|---|---|---|
1 | Abbreviated gripper type designation | FMHD FMHD-250 (excess width 250 mm) |
FMHD |
2 | Valve technology | CV1 – ball check valve | CV1 |
3 | Length (total) | From 350 mm to 1806 mm in a 14 mm grid [in mm] | 1260 |
4 | Grid | Two rows with 28 mm valve interval | 2R28 |
5 | Foam type | O10O10 – Material O10O10 O20 – Material O20 O10O10S05 – Material O10O10S05 O10O10F – Material O10O10F |
O20 |
6 | Cylinder position | Distance from left gripper edge to the center of the cylinder [in mm] | C155L |
7 | Switch function | P – PNP switching | P |
8 | Connector | S60 – straight, 60 mm Ø A6L – angle, 60 mm Ø, links COV – with cover plate OPE – open |
A6L |
9 | Position of connector | Distance from left gripper edge to the center of the support [in mm] | 126 |
10 | Vacuum display | V1 – gauge VAM 40 V U V2 – vacuum switch VSi |
V1 |
11 | Compressed air connection | CA1 – plug-in nipple 7.2 CA2 – plug-in screw union 12 |
CA1 |