광영역 그리핑 시스템 FXP/FMP

작업물의 사이즈, 위치, 재질, 표면상태에 관계없이 핸들링이 가능한 유니버셜 그리퍼

슈말츠의 FXP/ FMP 진공 그리핑 시스템은 자동화 공정에서 가장 유연한 대응을 할 수 있는 제품입니다.  이 유니버셜 그리퍼는 자동화 라인의 팔레타이징과 디 팔레타이징, 주문한 제품의 피킹 및 다양한 치수의 제품을 하나의 그리퍼로 할 수 있습니다. 종이 판지, 금속 시트와 플라스틱 등 다양한 재질의 작업물 모두 가능합니다.

제품 문의

그리퍼 시스템을 고객사양에 따라 맞춤형 솔루션을 제안해드립니다. 프로젝트 계획에서부터 설계, 시운전하는 날까지 슈말츠가 함께 합니다.

제품 문의

Area Vacuum Gripping System FXP and FMP

선택 가이드

어플리케이션 특징 FXP FMP
부착된 진공 발생기와 호스들로 인한 간섭을 최소화
그리퍼에 쉬운 부착과 연결
최소한의 시스템 구축 비용 (호스, 제어장치가 포함된 진공 발생기 투자비용)
최소 운영 비용 (전기 진공 발생기 옵션), 특히, 다중 그리퍼 적용을 위한
다공성이 높은 작업물의 핸들링

퀵 체인지 실링 폼

실링폼의 부착 필름, 푸시인 타입의 진공 패드로, 신속한 교체가 가능

퀵 체인지 필름 부착 타입

 

  • 수정 혹은 교체에 최적
  • 짧은 사이클 타임을 위한 빠른 폼 복귀
  • 부착 흔적 없이 교체 가능
  • 폭 20 mm 이상의 작업물용 (5열 흡착홀 타입의 경우, 문의)
  • 필터 선택 가능
  • 민감한 작업물의 자국 방지를 위한 SU 보호 커버 (옵션)

How to video 폼 교체

푸시인 타입의 진공패드

  • 최적의 높이 보정 및 충격 흡수 효과
  • 푸시인 방식으로 인한 신속한 교체 가능
  • 20 mm / 40 mm 직경 선택 가능
  • FDA 준수 실리콘 재질
  • 최적의 인서트 필터 선택 가능

선택 가이드

적용 작업물 특징 실링폼 진공 패드
메탈 시트, 판자, 팔레트와 같이 평평하고 단단한 작업물
종이박스, 포대, 백 등 유연한 작업물
줄무늬, 보드 등과 같이 길이가 긴 작업물
표면이 거칠고 층이 있는 작업물
유리병, 캔 과 같이 작은 제품들의 레이어 핸들링

혁신적인 밸브 기술

필요에 따른 밸브 사이즈와 타입의 변경이 매우 용이

체크 밸브 SVK

  • 그리퍼 하단부에 볼 밸브가 내장되어 있어, 작업물을 흡착하지 않은 홀 이 자동으로 밀폐됨
  • 에어 리크가 없어, 높은 진공도를 형성하며, 에너지 효율과 흡착력을 높임
  • 클로버 모양의 밸브 필름으로, 높은 흡입유량과 빠른 흡착, 파기 가능
  • 불규칙한 표면에도 완전한 기능 구현

플로우 레지스터 SW

  • 작업물을 흡착하지 않은 홀에서의 에어 리크를 최소화하기 위한 플로우 레지스터 밸브 필름이 내장
  • 높은 구동속도, 뒤집는 동작이 있는 공정에 적합
  • 플로우레지스터 직경이 다양하여, 선택 가능함(옵션)

제품 선택 가이드

schmalz.com 사이트의 미디어 센터에서 적용사례 비디오를 찾아볼 수 있습니다.

슈말츠 미디어 센터