진공 엔드 이펙터 VEE
디자인 보다 다양한 컨피규레이션
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
디자인 보다 다양한 컨피규레이션
적용:
(1) Flange plates for standard types of robots
(2) Flange modules rigid or rotating by 360°; can be extended (optional)
(3) Basic modules
(4) Connector node
(5) Top connector G3/8"-F or closed
(6) Bottom connector incl. sealing element G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F or closed
(7) Stabilization elements (available as a suction cup accessory)
(8) Screw cover (optional)
(9) Vacuum suction cups (can be selected from the Schmalz product range)
(10) Connection tubes
(11) Plugs for partitioning into different vacuum zones
(12) Plugs
(13) Solenoid valve for active blow off
(14) Vacuum modules flange modules with integrated vacuum generation
(1) 협동 로봇 (모든 일반 코봇 모델 )
(2) 전기식 진공 발생기 ECBPi 와의 메케니컬 연결을 위한 로봇 플랜지
(3) 플랜지 어댑터 플레이트
(4) 로봇과 ECBPi 간의 디지털 인터페이스를 위한 M12 8 핀 플러그 연결 또는 터미널 블락
(5) 그리퍼와의 연결을 위한 플랜지
(6) 모듈식 시스템 진공 엔드 이펙터 VEE로 유연한 구성이 가능한 그리퍼
Specification | Specification Vacuum end effectors from the VEE system |
---|---|
Max. rated flow | 60 m³/h |
Max. vacuum value | -980 mbar |
Overpressure resistance | up to 3 bar |
Temperature range | -25 °C to +80 °C |
Material | High performance thermoplastic (compliant with FDA guidelines) |
Max. load capacity | 2,000 g |
진공 엔드 이펙터 VEE는 프레임 워크 값 내에서 자유롭게 구성 할 수 있습니다. 다양한 진공 패드와 함께 사용할 경우 가능성은 거의 무한합니다.
Specification | Specification Vacuum end effectors from the VEE system Minimum configuration |
Maximum configuration |
---|---|---|
Basic module | 1-connection | 4-connection |
Suction pad connection thread | G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F | G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F |
Gripper size (L/W) | 38 x 38 mm | 300 x 200 mm |
Weight1 | 65 g | 500 g |
Qty. of suction pads | 1 | 12 |
Workpiece sizes (L/W) | 15 x 15 mm | 400 x 300 mm |
1without flange module and suction pad
로봇 시스템에서 직접 사용하거나 편리한 설계 도구로 사용할 시에도 VEE 스타터 세트를 사용하면 엔드 이펙터를 손끝으로 빠르게 조립할 수있는 중요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다.
구성 내역
최대 2개의 VEE 진공 엔드 이펙터를 설치하는데 필요한 모든 부품이 포함된 120 피스의 스타터 세트
자세한 조립 지침서와 함께 견고한 플라스틱 케이스에 제공됩니다.
타입 | 제품 주문 번호. |
---|---|
VEE starter set | 10.01.36.00030 |
온라인 컨피규레이터로, 몇번의 마우스 클릭만으로 개별적으로 맞춤화 된 엔드 이펙터 솔루션을 확인해볼 수 있습니다.
컨피규레이터를 시작하기 위해서는 먼저 웹회원 가입이 필요합니다.
Start the configurator on the product page of the VEE Starter Set
schmalz.com 사이트의 미디어 센터에서 적용사례 비디오를 찾아볼 수 있습니다.