Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
플랜지 플레이트(원형)
속성 | 값 |
---|---|
D | 63.50 mm |
d | 25 mm |
d1 | 6.60 mm |
D2 | 31.50 mm |
Dmk | 46 mm |
D mk1 | 50 mm |
G2 | M4-F |
L | 10 mm |
L1 | 15 mm |
L2 | 5 mm |
주문 정보: FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE
플랜지 플레이트 FLAN-PL은 즉시 연결형 제품으로 나사와 함께 제공됩니다.