Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
속성 | 값 |
---|---|
B | 25 mm |
D | 28.50 mm |
G3 | M18x1-F |
H | 24.50 mm |
H1 | 38.80 mm |
L | 47.50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Weight | 66.40 g |
Product family | HT |
주문 정보: HT-SE A3 25 M18x1
센서용 홀더 HT-SE는 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.