• 그리퍼 시스템을 경량 로봇에 간편하게 연결하기 위한 플랜지 세트
  • 자동화된 작업물 핸들링을 위한 다양한 사용 옵션
  • 다양한 로봇 유형에 적합
  • 양면 사용이 가능한 더블 빔 플랜지로 구조물 높이 최소화

구성 대신 구성

모듈식 시스템에서 몇 단계만 거치면 개별 PXT 그리퍼를 쉽고 빠르게 조립할 수 있습니다.

제품 하이라이트
  • 간편한 기계식 클램핑으로 빠른 조립이 가능합니다
  • 로우 프로파일 플랜지가 간섭을 줄입니다
  • 일반 경량 로봇에 적합한 플랜지 패턴
  • 다양한 플랜지 인서트를 사용하여 여러 로봇 유형 사이에서 빠른 전환이 가능합니다
플랜지 세트 PXT
  • 일반 경량 로봇에 적합한 플랜지 패턴(1)
  • 싱글 빔을 연결하기 위한 플랜지 링(2)
  • 간편한 조립을 위한 기계식 클램핑(3)
  • 더블 빔을 연결하기 위한 플랜지(4)
  • 조립을 지원하는 로봇 전용 센터링 디스크(5)
  • 일반 경량 로봇에 적합한 플랜지 패턴
  • 싱글 또는 더블 병렬형 빔에 적합한 연결
  • 튜브 프로파일 D30에 적합
  • 간편한 조립을 위한 클램핑 링과 클램핑 스트립
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준