• 그리퍼 시스템의 중앙 진공 공급을 위한 공압 및 진공 분배기
  • 자동화된 작업물 핸들링을 위한 다양한 사용 옵션
  • 석션 패드를 진공 공급 장치에 빠르게 연결
  • 다양한 진공 회로 구성 가능

구성 대신 구성

모듈식 시스템에서 몇 단계만 거치면 개별 PXT 그리퍼를 쉽고 빠르게 조립할 수 있습니다.

제품 하이라이트
  • 전체 시스템의 간섭을 줄이기 위한 소형 경량 구성품
  • 푸시 커플링을 사용하면 빠른 조립 및 분해가 가능합니다
  • 다수의 진공 회로를 빠르고 간편하게 구성 가능
  • 중앙 진공 커넥터로 결합하여 복잡한 호스 연결을 줄입니다
공압 분배기 SVB PXT
  • 두 개의 호스 라인을 간편하게 결합하기 위한 T 커넥터(1)
  • 다수의 호스 라인을 간편하게 결합하기 위한 다중 커넥터(2)
  • T 또는 다중 분배기로 사용
  • 8 mm 공압/진공 호스에 사용
  • 간편한 조립을 위한 푸시 커플링
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준