Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
자동차 산업을 위한, 유연하며 가벼운 조립식 툴링 시스템
Schmalz Tooling SXT with suction cups SAX for handling formed body parts
Schmalz Tooling SXT with suction cups SAX for handling sheet metal plates
Schmalz Tooling SXT with magnetic grippers SGM-HP for handling structural parts
Schmalz Tooling SXT for simultaneous handling of two symmetrical body parts
(1) 퀵체인지 로봇 소켓 SXT-QC-CON - 압축공기 분배기능 선택사항
(2) 클램프 SXT-CL - 크로스 클램프, 평행 클램프
(3) 튜브 SXT-RT - 직경 25 mm ~ 60 mm
(4) 연결 (톱니) SXT-CON-GB - 10° 단위 톱니 조절
(5) 연장 클램프 SXT-CL-EXT - 100 mm ~ 510 mm 연장 가능
(6) 홀더 시스템 HT -진공 패드와, 스프링 플런저, 센서
(7) 진공 패드 - 예) SAX
(8) 자석 그리퍼 - 예) SGM-HP
슈말츠 툴링 SXT는 다양한 커스터마이징 옵션을 제공합니다. 개별 부품뿐 아니라, 고객 맞춤 디자인의 완성품 조립도 가능합니다.
고객 맞춤 커스터마이징은, 진공 자동화 시스템 영업사원에게 문희 해주시기 바랍니다.
다음의 진공 부품들은 해당 툴링 시스템 SXT 와 함께 구성하여 완전한 진공 그립 시스템을 구축할 수 있습니다.