Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
원형 툴링용 클램프
속성 | 값 |
---|---|
B | 60 mm |
d | 25 mm |
d1 | 60 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 113 mm |
H2 | 45.50 mm |
L | 95 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Cross shape |
Shape mounting elements | MOD |
Weight | 580 g |
Product family | SXT |
주문 정보: SXT-CL X MOD 25 60 AL
클램핑 부품 SXT-CL은 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.
사용 가능한 액세서리: 튜브 SXT-RT