Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
원형 툴링에 진공 구성품을 연결하기 위한 확장부가 있는 스위블 암
속성 | 값 |
---|---|
B | 25 mm |
D | 25 mm |
d | 25 mm |
H1 | 81 mm |
H2 | 19.50 mm |
H3 | 19.50 mm |
L | 268.50 mm |
L1 | 269 mm |
L2 | 175 mm |
X1 | 226 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Female |
Weight | 455 g |
Product family | SXT |
주문 정보: SXT-CL-EXT-D25-225-F25
확장부가 있는 클램핑 부품 SXT-CL-EXT는 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.