Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
스위블 암용 빔 커넥터, 원형 툴링 연결용, 톱니 있음
속성 | 값 |
---|---|
Connection 1 | SXT-CON-GB-F-1IN |
Connection 2 | SXT-CON-GB-M-A5 |
B | 35 mm |
d | 25.40 mm |
d1 | 32 mm |
H | 80.50 mm |
H2 | 56 mm |
H3 | 20 mm |
H4 | 21 mm |
L | 99 mm |
X1 | 53.50 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Weight | 260 g |
Product family | SXT |
주문 정보: SXT-TC-F1IN-0-MA5
빔 커넥터(톱니) SCT-TC는 조립 상태로 제공됩니다.
사용 가능한 스페어 파트:조립 세트 SXT - 나사, 하부 쉘 및 스프링으로 구성