Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
톱니가 있는 확장부, 모듈식, 스위블 암용, 원형 툴링 연결용
속성 | 값 |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-F |
L | 100.80 mm |
L2 | 80.80 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Gear Braket both sides |
Weight | 140 g |
Product family | SXT |
주문 정보: SXT-EXT-GB2-100
확장부(톱니) SXT-EXT는 개별 부품으로 제공됩니다.
전체 어셈블리를 수령하려면 다음의 주문 단계를 거쳐야 합니다: