• 원형 툴링 조립을 위한 벽 두께가 두꺼운 알루미늄 튜브
  • 자동차 산업의 프레스 숍 및 바디 조립 라인에서 최대의 생산량을 보이는 고도로 역동적인 프로세스에 적합
  • 적합한 튜브 클램프와 간편하게 통합하여 기존 시스템에서 사용
제품 하이라이트
  • 경량 알루미늄 튜브는 최대의 생산량을 보이는 고도로 역동적인 프로세스에 최적화되어 있습니다
  • 일반 툴링 시스템과 호환(튜브 직경 25, 40 및 60 mm)
  • Compatible with common tooling systems with pipe diameter 25, 40 or 60 mm
튜브 SXT-RT
  • 벽 두께가 두꺼운 알루미늄 튜브(1)
  • 벽 두께(5 ~ 6 mm)가 두꺼운 알루미늄 튜브
  • 직경 25 ~ 60mm
  • 최대 길이 3,000 mm
미터법       장엄한
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준