속성 | 값 |
---|---|
D | 95 mm |
d | 60 mm |
G1 | G3/8"-F |
H1 | 151 mm |
L | 213.30 mm |
L2 | 150 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Male |
Number of connections | 3 |
Weight | 1.845 kg |
Product family | SXT |
주문 정보: SXT-QC-CON-60-M-3
로봇 퀵-체인지 바요넷 SXT-QC-CON은 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.
전체 퀵-체인지 시스템을 수령하려면 다음의 주문 단계를 거쳐야 합니다:
중요: 튜브 직경과 공압식 통로의 수가 일치해야 합니다.
사용 가능한 액세서리: 플러그 인 스크류 유니온 STV-GE