Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
원형 툴링의 연결을 위한 튜브 클램프가 있는 로봇 플랜지
속성 | 값 |
---|---|
B | 360 mm |
D2 | 100 mm |
Dmk | 125 mm |
d | 40 mm |
d1 | 11.50 mm |
d2 | 10 mm |
H1 | 111 mm |
H2 | 77 mm |
H3 | 3 mm |
L | 460 mm |
X1 | 360 mm |
Y1 | 260 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Double |
Weight | 11.32 kg |
Product family | SXT-RF-CL |
주문 정보: SXT-RF-CL-D-125-40
기계식 클램핑 기능이 있는 로봇 플랜지 SXT-RF-CL은 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.
사용 가능한 액세서리: 튜브 SXT-RT