슈말츠의 자석 그리퍼는 복잡한 레이저컷 자기 작업물을 쉽게 핸들링할 수 있도록 합니다. 영구 자석은 압축 공기를 통해 이동됩니다. 이러한 방식으로 자기 작업물을 그리핑하고 다시 내려놓습니다.

Magnetic Grippers SGM-HPm
Magnetic Grippers SGM-HPm
  • Diameter: 30 mm and 40 mm
  • Maximum holding force (at 2 mm workpiece thickness): 387 N
  • High holding forces with thin workpieces
×
Magnetic Grippers SGM-HPm
Special gripper with permanent magnet for safe handling of particularly thin ferromagnetic workpieces.
Magnetic Grippers SGM-SV-BY
Magnetic Grippers SGM-SV-BY
  • Diameter: 46 mm
  • Handling of round battery cells with a diameter of 46 mm
×
Magnetic Grippers SGM-SV-BY
Special gripper with permanent magnet for safe handling of round battery cells
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
Efficient
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
  • Diameter: 20 to 50 mm
  • Holding force: 28 to 560 N
  • High holding forces and high temperature up to 350° C
×
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
Special grippers with permanent magnet for safe handling of ferromagnetic workpieces such as perforated sheets.
홀딩 시스템 마그네틱 그리퍼 SGM-HP / -HT
홀딩 시스템 마그네틱 그리퍼 SGM-HP / -HT
  • 다양한 연결 옵션 : 볼 (A3 : ø 28.5mm, A5 : ø 32mm) 또는 실린더 "Apple-Core"(A2 : ø 19mm)
×
홀딩 시스템 마그네틱 그리퍼 SGM-HP / -HT
SGM-HP / -HT 마그네틱 그리퍼를 그 리핑 장치에 연결합니다.
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
Efficient
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
  • Suction area: 121 x 40 mm
  • Maximum holding force (for 4 mm sheet metal): 680 to 1,170 N
  • Very high holding forces and high temperature up to 350° C
×
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
Special grippers with permanent magnet for safe handling of ferromagnetic workpieces such as perforated sheets.
Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
  • Different connection options: Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm)
×
Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
For connecting magnetic grippers SGM-HP/-HT (multiple) to the gripping device.
마그네틱 그리퍼 SGM
마그네틱 그리퍼 SGM
  • 직경 : 30 ~ 70mm
  • 유지력 : 35 ~ 290 N
  • Universal applications
×
마그네틱 그리퍼 SGM
천공 시트와 같은 강자성 공작물을 안전하게 취급하기위한 영구 자석이있는 특수 그리퍼.
홀딩 시스템 마그네틱 그리퍼 SGM
홀딩 시스템 마그네틱 그리퍼 SGM
  • 다양한 연결 옵션 : Ø 19mm 홈이있는 볼트 또는 Ø 28.5mm 볼
×
홀딩 시스템 마그네틱 그리퍼 SGM
마그네틱 그리퍼를 그 리핑 장치에 연결합니다.
Handling Sets SGM-SV
Handling Sets SGM-SV
  • Gripping surface magnetic gripper: Ø 40 mm
  • Max. holding force: 100 N
  • Lightweight robot applications (cobots)
×
Handling Sets SGM-SV
Handling set with permanent magnet for connection to lightweight robots for safe handling of ferromagnetic workpieces.