니들 그리퍼는 진공이 어려운 작업 물과 다공성 물질을 안정적으로 잡을 수있는 가능성을 제공합니다.

니들 그리퍼 SNG-AP
니들 그리퍼 SNG-AP
  • 바늘 직경 : 0.8mm 또는 1.2mm
  • 바늘 수 : 10
  • 니들 스트로크 : 3 ~ 20mm (가변)
×
니들 그리퍼 SNG-AP
진공이 어려운 재료를위한 수동 스트로크 조정 기능이있는 컴팩트 한 디자인의 공압 니들 그리퍼.
전동 니들 그리퍼 SNGi-AE
전동 니들 그리퍼 SNGi-AE
  • 바늘 직경 : 0.8mm 또는 1.2mm
  • 바늘 수 : 10
  • 니들 스트로크 : 3 ~ 20mm
×
전동 니들 그리퍼 SNGi-AE
진공이 어려운 재료를위한 자동 스트로크 조정 및 IO-Link 인터페이스가있는 전기 니들 그리퍼.
Needle Grippers SNG-V
Needle Grippers SNG-V
  • Needle diameter: 0.8 mm to 1.5 mm
  • Number of needles: 6 and 10
  • Needle stroke: 0 mm to 25 mm (variable)
×
Needle Grippers SNG-V
Needle gripper with intersecting needles and manual, continuously adjustable stroke for materials that are difficult to grip like composite textiles and much more.
Needle Grippers SNG-M
Needle Grippers SNG-M
  • Needle diameter: 0.8 mm
  • Number of needles: 4
  • Needle stroke: 3.0 mm
×
Needle Grippers SNG-M
Needle gripper with an especially compact design for materials which are difficult to handle with vacuum.
Needle Grippers SNG-DL
Needle Grippers SNG-DL
  • Needle diameter: 1.2 / 2.0 mm
  • Number of needles: 24
  • Needle stroke: 17,5 mm
×
Needle Grippers SNG-DL
Especially large needle gripper with various needle diameters for especially high needle stroke for materials which are difficult to handle with vacuum.
니들 그리퍼 SNG-BV
니들 그리퍼 SNG-BV
  • 바늘 직경 : 1.2 mm
  • 바늘 수 : 10
  • 니들 스트로크 : 0mm ~ 7mm (가변)
  • 플로팅 흡입 컵 : 직경 100 mm 유지력 : 42 N; 직경 0.8mm, 바늘 스트로크 9mm의 수직 포지셔닝 바늘 4 개
×
니들 그리퍼 SNG-BV
니들 그리퍼 및 플로팅 흡입 컵의 작동 원리를 결합하여 높은 위치 정확도로 다공성 공작물을 에너지 최적화 된 분리.
액세서리 니들 그리퍼 SNG-AP
액세서리 니들 그리퍼 SNG-AP
  • 공압 니들 그리퍼 SNG-AP 연결 용 부품
×
액세서리 니들 그리퍼 SNG-AP
니들 그리퍼를 그 리핑 장치 및 미디어 공급 장치에 연결합니다.
액세서리 니들 그리퍼 SNGi-AE
액세서리 니들 그리퍼 SNGi-AE
  • 전기 니들 그리퍼 SNGi-AE 연결 용 부품
×
액세서리 니들 그리퍼 SNGi-AE
니들 그리퍼를 그 리핑 장치 및 전기 인터페이스에 연결합니다.
액세서리 니들 그리퍼 SNG-V
액세서리 니들 그리퍼 SNG-V
  • 공압식 니들 그리퍼 SNG-V 연결 용 부품
×
액세서리 니들 그리퍼 SNG-V
니들 그리퍼를 그 리핑 장치 및 미디어 공급 장치에 연결합니다.
액세서리 니들 그리퍼 SNG-BV
액세서리 니들 그리퍼 SNG-BV
  • 공압 니들 그리퍼 SNG-BV 연결 용 부품
×
액세서리 니들 그리퍼 SNG-BV
니들 그리퍼 SNG-BV를 그 리핑 장치에 연결합니다.