• 자동화 및 핸들링 시스템에서 음압 측정 및 모니터링을위한 IO-Link 인터페이스가있는 전자식 진공 스위치 VSi-HD
  • 거친 환경 조건 (예 : 가속, 오염 또는 진동으로 인해)에서 사용하기위한 중부 하 버전
  • 특히 분산 형 진공 시스템에서 흡입 컵에 직접 설치
  • 제어를 통한 공정 매개 변수의 입력 및 출력
제품 하이라이트
  • 디지털 스위칭 신호가있는 전자식 진공 스위치는 공정 데이터를 정밀하게 측정하고 평가합니다.
  • 열악한 환경에 최적화 된 견고하고 컴팩트 한 디자인
  • IO-Link를 통한 컨트롤러를 통한 관련 공정 데이터 입력 및 출력
  • 시각적 또는 디지털 출력을 통한 누출 모니터링으로 예측 유지 보수 가능
  • 견고한 디자인의 디스플레이가없는 소형 진공 스위치 VSi-HD
  • 알루미늄으로 제작 된 견고한 하우징
  • LED에 의한 작동 및 스위칭 포인트 표시
  • 넓은 렌치 영역에서 조립
  • 커넥터 플러그 M12-4 핀
  • 견고한 디자인의 디스플레이가없는 소형 진공 스위치 VSi-HD
  • 측정 범위 : -1 ~ 0 bar

서류

언어 선택

필터링 기준