기본 이젝터의 기능 외에도 소형 이젝터에는 석션 밸브, 블로오프 밸브, 그리고 진공 스위치와 필터가 장착되어 있습니다.

Compact Ejectors SCPMb / SCPMc / SCPMi
Compact Ejectors SCPMb / SCPMc / SCPMi
  • Suction capacity up to 28 l/min
  • Max. vacuum: 92 %
  • Main body made of plastics
×
Compact Ejectors SCPMb / SCPMc / SCPMi
Mini compact ejector with optional IO-Link and NFC technology for handling tasks with limited available space.
소형 이젝터 SCPSb
소형 이젝터 SCPSb
  • 최대 67 l / min의 펌핑 속도
  • 최대 진공 : 85 %
  • 플라스틱으로 만들어진 본체
×
소형 이젝터 SCPSb
공간이 제한된 공정을위한 효율적인 Eco 노즐 기술이 적용된 공간 절약형 소형 이젝터입니다.
소형 이젝터 SCPS / SCPSi
소형 이젝터 SCPS / SCPSi
  • 최대 67 l / min의 펌핑 속도
  • 최대 진공 : 85 %
  • 플라스틱으로 만들어진 본체
×
소형 이젝터 SCPS / SCPSi
효율적인 에코 노즐 기술이 적용된 이젝터, 옵션 IO-Link 기술. 제한된 공간에서 동적 프로세스에 사용합니다.
Compact Ejectors SCPSb- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD
Compact Ejectors SCPSb- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD
  • Suction rate up to 53.2 l/min
  • Max. vacuum: 91 %
×
Compact Ejectors SCPSb- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD
Compact ejector in dirt-resistant design for the generation of high vacuum values. For use in automated processes with rough environmental influences.
Compact Ejectors SCPSc-L / SCPSi-L
Compact Ejectors SCPSc-L / SCPSi-L
  • Suction rate up to 323 l/min
  • Max. vacuum: 90 %
×
Compact Ejectors SCPSc-L / SCPSi-L
Ejector with efficient eco nozzle technology, optional IO-Link technology. Use in dynamic processes with high volume flow requirements.
소형 이젝터 SCPi / SMPi
소형 이젝터 SCPi / SMPi
  • 최대 195 l / min의 펌핑 속도
  • 최대 진공 : 85 %
×
소형 이젝터 SCPi / SMPi
통합 시스템 모니터링, IO-Link, 공기 절약 기능 및 매우 동적이고 효율적인 프로세스를위한 전원 차단 옵션이 포함 된 소형 이젝터.
Compact Ejectors SCPb / SCPi FS RP
Compact Ejectors SCPb / SCPi FS RP
  • Suction rate up to 185 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
×
Compact Ejectors SCPb / SCPi FS RP
Complete pneumatic control of compact ejector with optional system monitoring and pneumatic air saving function for high-dynamic, efficient processes.
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link
  • Suction capacity up to 220 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • Body made of plastic
×
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link
High end compact ejector with IO-Link interface, pressure monitoring, air-saving function for energy and process control.
Compact Ejectors SXMPi Class B
Compact Ejectors SXMPi Class B
  • Suction rate up to 220 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • Main body made of plastics
×
Compact Ejectors SXMPi Class B
Compact ejector in high-end design with IO-Link and NFC interface, pressure monitoring, air saving function for energy and process control.
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc
New
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc
  • Suction rate: 290 l/min to 1,140 l/min
  • Max. vacuum: 60 or 90%
  • Main body made of plastics
×
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc
Multi-stage compact ejector with highest suction rate for handling airtight or porous workpieces in central vacuum systems
Compact Ejectors SEM-C
Compact Ejectors SEM-C
  • Suction rate up to 673 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • Body made of aluminum
  • Multi-stage nozzle system
×
Compact Ejectors SEM-C
Compact ejector with high suction rate and integrated system monitoring for handling of porous workpieces.