• 역 동성이 매우 높고 공간이 제한된 지역에서 사용하기위한 소형 이젝터
  • 로봇 핸들링, 선형 축 및 픽 앤 플레이스 시스템에 사용
Compact Ejectors SCPMb / SCPMc / SCPMi

제품군 소형 이젝터 SCPM 단계적으로 중단되며 2023. 12. 31

이 날짜부터이 제품군의 항목을 더 이상 주문할 수 없습니다.
대체 가족 (사진 참조) : Compact Ejectors SCPMb / SCPMc / SCPMi

제품 하이라이트
  • 매우 높은 역 동성을 가진 시스템을위한 매우 가볍고 컴팩트 한 이젝터
  • 다양한 요구 사항을 충족하는 다목적 모듈 식 시스템
  • 밸브 기술 및 진공 모니터링을 포함하여 설치가 쉬운 완전한 솔루션
  • 미세한 펌핑 속도로 다양한 서비스를 통해 최적화 된 공기 소비
소형 이젝터 SCPM
  • 분출 밸브 (1)는 일반적으로 휴지 위치 (NC)에서 닫힘
  • 평상시 열림 (NO) 또는 닫힘 (NC) 휴지 위치의 흡입 밸브 (2)
  • 압축 공기 연결 (3)
  • 아노다이징 처리 된 알루미늄으로 제작 된 본체 (4); 통합 소음기 (5) 및 필터 (8)
  • 진공 연결 (7), 매니 폴드 연결 플레이트 (매니 폴드 어셈블리)에 연결 가능
  • 선택적으로 통합 진공 스위치 (6) 포함
  • 펌핑 속도 6 ~ 23 l / 분
  • 최대 진공 85 %
  • 알루미늄으로 제작 된 본체
미터법       장엄한

서류

언어 선택

필터링 기준