SCTSi-IOL 4

부품 번호.: 10.02.02.06584

Modular Manifold with of up to 16 SCPSi

CommunicationIO-Link
Number of ejectors4
Ejector type 1SCPSt 15 G02 NO
SCTSi-IOL 4
속성
B 97.30 mm
B1 124.70 mm
B2 13.50 mm
B3 109 mm
B4 77 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 M12x1-M
G4 M12x1-M
G5 M12x1-F
H 105 mm
H2 88.50 mm
H3 53.50 mm
H4 22.50 mm
L 126.20 mm
L1 160.20 mm
L2 27 mm
L3 18.50 mm
L4 16 mm
L5 27 mm
X1 143.20 mm
Y1 64 mm
속성
Communication IO-Link
Weight 1.12 kg
미터법       장엄한
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

Español
Français
Italiano
Türkçe
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Hrvatski
Slovenščina
Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류

언어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어

언어

주문 정보: SCTSi-IOL 4

The SCTSi IO-Link compact terminal is supplied as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available spare parts: Ejector wearing parts kit

Available accessories: Connection cable