• 경량 로봇 및 소형 산업용 로봇에 EoA (End-of-arm) 사용을위한 공압 진공 발생기
  • 흡인력이 없거나 다공성이며 고르지 않은 작업 물 처리 B. 판지 상자
  • 팔레 타이 징 및 디 팔레 타이 징 프로세스에서 채워진 상자와 같은 유연한 공작물 처리
  • 인간-로봇 협업 (HRC 환경)뿐만 아니라 짧은주기 및 대피 시간으로 완전 자동화 된 프로세스에서 사용
제품 하이라이트
  • 강력한 공압 진공 생성으로 짧은 사이클 시간과 높은 누출 보상 가능
  • 직접적이고 간단한 기계 및 전기 로봇 연결
  • 전체 높이가 낮아 높이 제한이 낮은 로봇 암에 직접 장착 할 수 있습니다.
  • 디지털 로봇 출력 (I / O)을 통한 제어 또는 IO-Link를 통한 통신
공압 진공 발생기 RECB
  • 모든 일반 코봇 및 산업용 로봇에 기계적으로 연결하기위한 플랜지 어댑터 플레이트 (1)
  • M12 5 핀 플러그 연결이있는 케이블을 통한 전기 인터페이스 (2)
  • 압축 공기 호스 연결 (3); 선택적으로 후면에도
  • 7 세그먼트 디스플레이가있는 통합 디스플레이 (4)
  • 그리퍼 연결 용 플랜지 (5)
  • 최대 71.5 l / min의 펌핑 속도
  • 최대 진공 : 85 %
  • 최대 하중 10kg
미터법       장엄한

서류

언어 선택

필터링 기준