Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuum reservoir
이 날짜부터 항목을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현지 담당자가 대안을 찾을 수 있도록 기꺼이 도와 드릴 것입니다. 그 / 그녀에게 연락 할 수 있습니다. +82 31 816 2403 또는 schmalz@schmalz.co.kr
속성 | 값 |
---|---|
B | 110 mm |
B1 | 185 mm |
d | 9 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G3/8"-F |
H | 120 mm |
H1 | 180 mm |
L | 550 mm |
X1 | 530 mm |
Y1 | 80 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Reservoirs volume | 5 l |
Weight | 8 kg |
Product family | VOL |
주문 정보: VOL 5
Vacuum reservoir VOL is delivered as a ready to connect product.
Available spare parts: filter insert