• 유연하고 민감한 공작물을 부드럽게 잡고 부착하기위한 흡입 인서트
  • 작업 물이 흡입 컵으로 "끌어 가지"방지
  • 벨로우즈 흡입 컵을 통한 동시 스트로크 보정과 내부지지를 통해 호일 및 종이의 부드러운 취급
  • 다음과 같은 다양한 포장의 취급 B. 플라스틱 필름, 종이, 블리스 터 팩
제품 하이라이트
  • 벨로우즈 석션 컵용 석션 컵 인서트는 동시 스트로크 보정으로 민감한 작업 물을 보호합니다.
  • 흐름 홈과 진공 채널이있는지지 구조는 표면 압력을 최소화하고 흡입 컵으로 유입되는 것을 방지합니다.
  • 유연한 작업 물에서도 안정적인 밀봉
  • 빠르고 쉬운 조립을 위해 도구없이 끼울 수 있음
SPI 흡입 컵 (SPB1 용)
  • 흡입 컵 인서트 (2)는 도구없이 벨로우즈 흡입 컵 SPB1 ED-65 (1)의 아래쪽 접힘 부에 삽입됩니다.
  • 지지 구조 및 진공 채널이있는 PA로 제작 된 흡입 컵 인서트
  • 벨로우즈 흡입 컵 SPB1 ED-65 용
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어 선택

필터링 기준