• 표면이 매끄 럽거나 약간 거친 평평한 작업 물을 처리하기위한 둥근 평평한 흡입 컵
  • 뜨거운 공작물 처리 (HT1, SI, FPM)
  • 민감한 공작물 (HT1, 정전기 방지 버전)의 낮은 표시 및 정전기 방지 처리
제품 하이라이트
  • 다양한 재료 선택 (내열성, 정전기 방지, 낮은 마킹, 내 화학성)
  • 다양한 공작물 선택을위한 광범위한 직경
  • 작은 치수로 높은 흡입력
  • 낮은 자체 볼륨으로 인해 가장 빠른 사이클 시간
  • 밑면의지지 표면은 벽이 얇은 공작물의 영구 변형을 방지합니다.
평평한 흡입 컵 PFYN
  • 단일 씰링 립이있는 견고하고 탄력적 인 흡입 패드 PFYN (3), 흡입 패드 PFG (2) 및 연결 니플 (1)로 구성
  • 최대 직경 50mm의 플러그 형 니플
  • 직경 60mm부터 가황 처리 된 캐리어 플레이트에 니플을 나사로 고정 할 수 있습니다.
  • 젖꼭지와 젖꼭지는 젖꼭지 제품군 내에서 유연하게 결합 할 수 있습니다.
  • 직경 : 1 ~ 200mm
  • 재질 : FPM, HT1, NBR, PU, ​​SI
  • 정전기 방지 및 저 마킹 변형
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준