Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
이 날짜부터 항목을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현지 담당자가 대안을 찾을 수 있도록 기꺼이 도와 드릴 것입니다. 그 / 그녀에게 연락 할 수 있습니다. +82 31 816 2403 또는 schmalz@schmalz.co.kr
속성 | 값 |
---|---|
dn | 2.40 mm |
Dmax(S) | 31.50 mm |
Ds | 28.80 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 17 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Stroke) | 2 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 34 N |
Volume | 1.30 cm³ |
Curve radius (min) (convex) | 40 mm |
Hose diameter (rec.) d | 4 mm |
Size | 30 |
Suction cup material | Fluorocaotchuc FPM |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 9.50 g |
Product family | PFYN |
Number of folds | 0 |
주문 정보: PFYN 30 FPM-65 G1/8-AG
Suction cup PFYN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 120 mm and more are assembled).
The delivery consists of:
Available spare parts: suction cup PFG, connection nipple SA-NIP