• 핸들링 용 원형 플랫 흡입 컵 z. B. 가구 요소, 쪽모이 세공, 라미네이트 및 비 라미네이트 마분지
  • 흡입 그리퍼가 완전히 덮이지 않고 공작물 가장자리에 직접 배치되는 까다로운 응용 분야의 진공 시스템 용 가황 인서트를 사용한 설계
  • 특수 폼으로 만든 밀봉 링으로 매우 거친 표면 처리
제품 하이라이트
  • 부드러운 씰링 립이 공작물의 요철에 최적으로 적응
  • 내부 씰링 가장자리가있는 씰링 립은 거칠고 매끄러운 표면에 최적의 씰을 제공합니다.
  • 흡입 컵 바닥의 특수 구조는 최대의 역동 성과 짧은 사이클 시간으로 어플리케이션을 가능하게합니다.
  • 통합 된 인레이는 거친 조건에서 안정성을 높입니다.
  • 먼지가 많은 환경에서 사용하기 위해 선택적으로 스트레이너 포함
평평한 흡입 패드 SHFN
  • 흡착 컵 SHF (2)와 연결 니플 (1)로 구성된 적응 형 흡착 컵 SHFN (3)
  • 연결 니플에 삽입 된 흡입 컵, 타입 SHFN ... E 연결 니플이 가황 인서트에 나사로 고정됨
  • 삽입없이 디자인의 안정성을 높이기 위해 흡입 컵 상단의 리브
  • 특수 폼 및 / 또는 촉각 밸브로 만든 밀봉 링 옵션
  • 옵션 터치 밸브를 사용하여 사용하지 않는 흡입 그리퍼를 개별적으로 차단합니다. 허위 공기 유입 없음
  • 직경 : 50 ~ 85mm
  • 재료 : NK
  • 가황 처리 된지지 플레이트 또는 삽입 된 연결 니플

필터링 기준