슈말츠에서는 작업물을 위해 설계된 진공 플레이트와 일치하는 진공 프로필을 제공합니다. 이를 활용하면 특수한 치수가 있는 작업물용 진공 플레이트를 만들 수 있습니다. 당사에서는 거친 표면, 고운 표면 및 구조화된 표면용 실링 프로필을 제공합니다.

씰링 코드 DI-SCHN
씰링 코드 DI-SCHN
  • 직경 : 4 ~ 12mm
  • 단면적 : 8 x 1 ~ 25 x 20mm
×
씰링 코드 DI-SCHN
흡입 플레이트의 자체 생산을위한 다양한 치수의 씰링 프로파일.
Sealing Profiles DI-PROF
Sealing Profiles DI-PROF
  • Dimensions: 4 x 6 to 30 x 25 mm
  • Cross sections: 8 x 1 mm to 25 x 20 mm
×
Sealing Profiles DI-PROF
Sealing profiles made from two components for individual production of suction plates for extremely rough and structured surfaces.