Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
속성 | 값 |
---|---|
dn | 6.75 mm |
Dmax(S) | 58.40 mm |
Ds | 51.50 mm |
H | 34.30 mm |
L4 | 31.80 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 8.40 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 109 N |
Lateral force | 74 N |
Lateral force (oily surface) | 110 N |
Volume | 15.20 cm³ |
Curve radius (min) (convex) | 25 mm |
Size | 50 |
Connection | Rectangular adapter |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
Weight | 39.50 g |
Product family | SAX |
주문 정보: SAX 50 ED-85 RA
다양한 직경으로 사용 가능한 흡입 컵 SAX는 엘라스토머 부품에 가황 처리 된 연결 니플과 함께 제공됩니다.