Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
속성 | 값 |
---|---|
dn | 6.10 mm |
Dmax(S) | 129.40 mm |
Ds | 116 mm |
G1 | M16-M |
H | 42.60 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 20.20 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 549 N |
Lateral force | 390 N |
Lateral force (oily surface) | 584 N |
Volume | 142 cm³ |
Curve radius (min) (convex) | 50 mm |
Size | 115 |
Connection | M16-M |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
Weight | 76 g |
Product family | SAX |
주문 정보: SAX 115 ED-85 M16-AG
다양한 직경으로 사용 가능한 흡입 컵 SAX는 엘라스토머 부품에 가황 처리 된 연결 니플과 함께 제공됩니다.