Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
이 날짜부터 항목을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현지 담당자가 대안을 찾을 수 있도록 기꺼이 도와 드릴 것입니다. 그 / 그녀에게 연락 할 수 있습니다. +82 31 816 2403 또는 schmalz@schmalz.co.kr
속성 | 값 |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 135 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | M14x1.5-M |
H | 43 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 12.50 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 660 N |
Lateral force | 475 N |
Lateral force (oily surface) | 400 N |
Volume | 119 cm³ |
Curve radius (min) (convex) | 165 mm |
Hose diameter (rec.) d | 9 mm |
Size | 125 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 156.10 g |
Number of folds | 0 |
Product family | SAF |
주문 정보: SAF 125 NBR-60 M14x1.5-AG
Suction cup SAF, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.