Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
코드 | 유형 |
---|---|
ZLW | 경량 레이어 그리퍼 ZLW |
코드 | 유형 |
---|---|
RD | 고정식 |
FL | 스프링 취부 |
코드 | LxW in mm |
---|---|
450x350 | 450x350 |
650x450 | 650x450 |
850x650 | 850x650 |
코드 | 높이 / 지름(mm) |
---|---|
O10KS | 실링 폼 (H = 10)* |
O20KS | 실링 폼 (H = 20)** |
O10ZS | 실링 폼 (H = 10)* |
O20ZS | 실링 폼 (H = 20)** |
SPB2 40 SI | 석션 패드 (∅ = 40)*** |
*원뿔형 범용 표준 실링 폼
**원통형 범용 표준 실링 폼
***실리콘 소재의 삽입형 벨로우즈 석션 컵
코드 | 진공 포인트 간격(mm) |
---|---|
20T | 20 |
40T | 40 |
50T | 50 |
55T | 55 |
그리퍼 치수 | 850 x 650 mm | 650 x 450 mm | 450 x 350 mm | |||
레퍼런스 | 1/2 유로 팔레트 | 1/4 유로 팔레트 | 1/8 유로 팔레트 | |||
실링 플레이트 | 석션 패드 | 실링 플레이트 | 석션 패드 | 실링 플레이트 | 석션 패드 | |
그리퍼 무게(kg) | 9,0 | 11,2 | 5,1 | 6,5 | 3 | 3,9 |
당사는 완벽하게 상호 조정된 진공 부품으로 고객의 요구 사항에 맞게 구성된 완전형 시스템을 제공합니다.