진공 흡착 스파이더 SSP
맞춤형으로 제작된 로봇 그리퍼
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
맞춤형으로 제작된 로봇 그리퍼
슈말츠에서는 귀사의 적용 분야의 요구 사항에 맞는 진공 흡착 스파이더를 개별적으로 설계합니다. 진공 흡착 스파이더는 모듈식 원리에 따라 설계되었습니다. 진공 흡착 스파이더의 모든 버전은 복잡한 핸들링 작업에 유연하게 최적화될 수 있는 기본 설계에서 파생된 것입니다. 슈말츠의 숙련된 시스템 컨설턴트도 당사의 다양한 제품 중에서 개별 진공 구성 부품을 사용합니다.
적용 분야
누릴 수 있는 이점
설계
아래 그림에는 흡착 스파이더 SSP의 기본 설계가 나와 있습니다. 요청할 경우 개별 구성에 다양한 확장부품을 포함할 수 있습니다.
진공 흡착 스파이더 SSP는 모듈식 원리에 따라 설계되었습니다. 진공 흡착 스파이더의 모든 버전은 기본 설계에서 파생된 것입니다. 복잡한 핸들링 작업을 지원하도록 다양한 확장부품을 사용하여 유연한 방식으로 최적화할 수 있습니다.
진공 흡착 스파이더 SSP는 모듈 유리를 핸들링하는 데 사용됩니다.
진공 흡착 스파이더 SSP는 절삭 메탈 시트를 핸들링하는 데 사용됩니다.
진공 흡착 스파이더 SSP는 다양한 크기의 판지 상자를 핸들링합니다.
진공 흡착 스파이더 SSP는 목재 판자를 여러 겹으로 쌓는 작업을 핸들링합니다.
슈말츠의 진공 흡착 스파이더는 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.
센서 유닛
진공 감지 및 파트 제어로 인해 사이클 타임을 최적화하고 공정 안전을 강화
에너지 절약 버전
진공 발생기의 작업물 및 공정 기반 블로워 조절장치로 인해 에너지 소비량 절감
분리 기능
칩보드 같은 다공성 작업물을 안전하게 분리
필링 유닛
유리 시트 같은 매끄러운 기밀성 작업물을 안정적으로 분리
플러그 앤 플레이 기능
멀티핀 연결 플러그가 있는 전기 터미널 상자로 쉽고 빠른 설치 가능
슈말츠에서는 광전지 공정을 위해 제품 범위에 SSG 스트링 그리퍼를 추가했으며, 특히 PV 스트링을 핸들링하는 데 알맞은 모듈식 그리핑 시스템을 선보였습니다. 한편으로는 셀에 자국이 남는 것과 손상되는 것을 방지해야 하고 다른 한편으로는 누출, 평평하지 않은 표면, 서로 다른 표면 특징 같은 요인이 있기 때문에 섬세한 작업물을 핸들링하는 작업이 더욱 어렵습니다.
schmalz.com 사이트의 미디어 센터에서 적용사례 비디오를 찾아볼 수 있습니다.