슈말츠 로보틱스
모든 협동로봇을 위한 범용 그립 시스템
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
모든 협동로봇을 위한 범용 그립 시스템
최대 25kg 까지 로딩 할 수 있는 소형 및 협동로봇의 수요가 점차 확산되고 있습니다. 대형 산업로봇에 비해 매우 경제적인 가격과 쉬운 프로그래밍으로 인해 중소 기업의 자동화 실현의 진입장벽이 낮아졌기 때문입니다. 적용대상은 주로 인케이싱등의 간단하고 반복적인 작업으로, 이러한 공정에 협동로봇을 적용하면 전문 기술지식이 없어도, 프로그래밍 할 수 있으며, 비용도 상대적으로 저렴하여 협업 자동화라인을 구축 할 수 있습니다.
슈말츠는 시중에 유통되는 일반 협동 로봇과 소형 로봇에 적용되는 그리퍼와 진공 발생기를 제공합니다. 각 산업 공정에 적합한 맞춤 솔루션을 제공하는 슈말츠 그립 시스템은 선택과 설치가 쉽고 간단합니다.
코봇을 효율적으로 활용하기 위해서는 올바른 그립시스템을 선정하는 것이 더 중요합니다. 로봇은 적합한 그리퍼와 조합되었을 때 다양한 제품을 픽업, 이송, 배치, 조립, 분류, 로딩 등의 작업 수행 능력을 높일 수 있습니다. 슈말츠는 진공 자동화 분야에서 산업 리더로써, 경량 로봇을 위한 유연한 그립시스템을 다년간 연구하고 발전시켜왔습니다. 수십 년간 쌓아온 기술과 전문성으로 고객에게 매우 경쟁력 있는 솔루션을 제안해드릴 수 있습니다.
진공 그립 시스템의 특징은 작업물을 매우 부드럽게 핸들링하고, 협소한 공간에서 컴팩드한 디자인 설계가 가능합니다. 정교한 그립은 필요하지 않는 공정이기 때문에, 진공패드를 여러개 틈없이 배치할 수 있습니다.
협동 로봇 시스템은 슈말츠의 개별 부품과 기술이 함께 구성되었을 때 빠른 속도와 최상의 성능이 보장됩니다.
소규모의 작업장과 수작업 장인들에는 진공그리퍼를 장착한 협동로봇의 간편한 시운전은 매우 큰 장점입니다. 복잡한 프로그래밍이 없이도, 지능적이고 매우 높은 효율적인 시스템 구축이 가능합니다.
NFC 통해 진공 발생기가 스마트폰에 연결시, 'Schmalz ControlRoom' 앱을 사용하여 데이터를 읽어 들이고 확인 및 설정 할 수가 있어 빠른 시운전을 할 수 있습니다. 또한, 스패어 부품을 미리 확인하여 주문이 가능합니다.
Small selection of applications for which Cobots with vacuum grippers are particularly suitable