엔드 오브 암 에코 시스템 MATCH

모든 로봇, 모든 그리퍼, 모든 스마트 시스템

MATCH

MATCH는 핸들링 전문 기업 슈말츠와 짐머 그룹의 로봇을 위한 새로운 다기능 엔드 오브 암 플랫폼의 이름입니다. 확장 기능 포트폴리오와 범용 통신 인터페이스가 장착된 MATCH는 모든 경량 로봇인 코봇과 시중에 출시된 기존의 모든 6축 로봇과 호환됩니다.

슈말츠와 짐머 그룹은 새 MATCH 플랫폼을 사용하여 두 그리핑 세계의 장점을 결합합니다. 그리고 이로 인해 고객이 로봇 공학에서 매우 다양한 요구 사항 및 적용을 유연하게 구현할 수 있는 모듈식 시스템이 만들어졌습니다. 또한 중앙집중식 솔루션 전문 지식 외에도 두 회사는 전 세계 영업 망에 지원 및 서비스를 제공합니다.

애플리케이션

로봇 공학용 다기능 엔드 오브 암 플랫폼
모바일, 협동 또는 전자동 애플리케이션으로 생산 및 조립에서 창고 물류, 배송에 이르기까지 제한이 거의 없는 사용 범위
일반적인 작업으로는 픽 앤 플레이스, 머신 로딩 및 언로딩, 오더 피킹 및 포장이 있습니다
작업물 및 핸들링 작업에 맞는 다양한 기계식 및 진공 그리퍼를 제공합니다
요구 사항이 변경되면, 시스템은 빠르고 간편하게 조정됩니다
표준화된 연결 및 통신
모든 일반 경량 로봇, 코봇 및 기존 6축 로봇에 적합
쉬운 설치
셋업 어시스턴트를 사용한 퀵 체인저 및 매개변수화로 기계식 연결
유연하고 미래 지향적인
광범위한 포트폴리오로 높은 유연성: 모든 로봇, 모든 그리퍼, 모든 엔드 이펙터
전체 프로세스 제어
클라우드 연결 포함 부가 가치 데이터를 수집, 평가 및 시각화
  • 기술 정보
  • 최대 하중 용량 25kg
  • 통합형 미디어 피드 스루(유체 공학 및 전기 공학)
  • 10만 교체 사이클을 초과하는(핫 플러그) 긴 사용 수명
  • 컴팩트한 설계
  • ISO TS 15066을 고려한 코봇에 적합한 설계
자동 신속 교체 기능
자동 신속 교체 기능

외부 제어 없이 저장 스테이션 또는 소위 그리퍼 스테이션에서 자동 변경 가능.

수동 신속 교체 기능
수동 신속 교체 기능

교체할 엔드 이펙터에 통합된 인체공학적 클릭 시스템으로 한 손으로 수동 변경 가능.

전기 인터페이스
전기 인터페이스

퀵-체인지 시스템은 핫 플러그가 지원되며, 작동 중 저전압으로 변경될 수 있습니다. 통합형 핀 필드는 부하 및 신호 전류를 모두 전달합니다.

공압/진공 인터페이스
공압/진공 인터페이스

4개의 내부 및 2개의 측면 유체 채널은 연결된 그리퍼 시스템에 압축 공기나 진공을 공급합니다. 넉넉한 치수로 인해 강력한 공압 진공 발생기의 작동이 가능합니다(예: 흡착형 카드보드 상자 핸들링 가능).

기계식 인터페이스
기계식 인터페이스

대량 제조를 통해 긴 사용 수명(10만 사이클 초과)을 보증합니다. 비회전 디바이스가 고정 부품과 관련하여 느슨한 부품의 명확히 정의된 위치와 디포짓 스테이션에서 엔드 이펙터의 명확히 정의된 방향을 보장합니다.

MATCH의 설치는 매우 간단합니다. 시스템을 편리하게 장착할 수 있고, 단 몇 단계 만에 로봇 플랜지에 설치할 수 있습니다. 스마트 통신 모듈이 포함된 일반적인 생태계와 유용한 디지털 서비스의 지원으로 인해 컨트롤(Expert Mode, Guided Setup, Monitor of Device, and Comfort app)부터 Schmalz Connect Suite를 통한 직관적이고 간편한 클라우드 연결까지 매개변수화가 쉽습니다.

제품

파트너의 제품
Zimmer Group의 기계식 그리퍼