전기식 진공 발생기 ECBPi MATCH

  • 흡수성이고 다소 다공성인 작업물의 핸들링을 위한 그리퍼가 있는 진공 발생기
  • 엔드 오브 암 에코 시스템 MATCH 내에서 진공 및 기계식 그리퍼와 함께 사용하며 디지털 서비스가 지원됩니다(예: 셋업 어시스턴트)
  • 인간-로봇 협동(MRK 환경) 및 모바일 로봇 공학 분야에서 유연하게 사용
제품 하이라이트
  • 간편한 조립 및 시운전 (플러그 앤 작업)을위한 바로 연결 가능한 핸들링 세트
  • MATCH 플랫폼과의 완벽한 호환성(로봇 유형에 적합한 퀵-체인지 모듈 RMQC를 별도로 주문해야 합니다)
  • 교체식 석션 패드 또는 그리퍼 시스템 덕택에 다양한 사용 범위
  • 순수 전기 작동으로 압축 공기 호스 연결 감소
  • 취급 중 공작물의 빠르고 정밀한 증착을위한 통합 환기 밸브
전기식 진공 발생기 ECBPi MATCH
  • MATCH 플랫폼의 모든 퀵-체인지 모듈 RMQC에 적합한 연결부(1)
  • 버튼과 명료한 디스플레이를 이용한 직관적인 조작과 스마트폰을 통한 편리한 데이터 전송을 위한 NFC 인터페이스(2)
  • 그리퍼 개별 연결을 위한 플랜지, G1/4" 나사산 포함(3)
  • 평 패드 및 벨로우즈 석션 컵(4) 포함
  • 퀵-체인지 모듈 RMQC MATCH에 적합
  • 10 kg 이하의 흡수성 작업물 핸들링
  • 진공 발생기 및 그리퍼 포함
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준