전기식 진공 발생기 ECBPMi MATCH

  • 흡수성 작업물의 핸들링을 위한 그리퍼가 있는 진공 발생기
  • 진공 및 기계식 그리퍼와의 호환성과 디지털 서비스를 통한 지원(예: 셋업 어시스턴트)을 위해 엔드 오브 암 에코 시스템 MATCH 내에서 사용
  • 경량 로봇 및 코봇과 함께 유연하게 사용
  • 작업물 및 핸들링 작업에 맞는 다양한 기계식 및 진공 그리퍼를 제공합니다
  • 요구 사항이 변경되면, 시스템은 빠르고 간편하게 조정됩니다
제품 하이라이트
  • 간편한 조립 및 시운전 (플러그 앤 작업)을위한 바로 연결 가능한 핸들링 세트
  • MATCH 플랫폼과의 완벽한 호환성(로봇 유형에 적합한 퀵-체인지 모듈 RMQC를 별도로 주문해야 합니다)
  • 교체 가능한 석션 패드로 다양한 적용 영역
  • 순수 전기 작동으로 압축 공기 호스 연결 감소
전기식 진공 발생기 ECBPMi MATCH
  • MATCH 플랫폼의 모든 퀵-체인지 모듈 RMQC에 적합한 연결부(1)
  • 둘레형 상태 디스플레이(2)
  • 정전식 버튼이 있는 조작 인터페이스를 이용한 직관적 조작(3)
  • 평 패드 및 벨로우즈 석션 컵(4) 포함
  • 퀵-체인지 모듈 RMQC MATCH에 적합
  • 3 kg 이하의 흡수성 작업물 핸들링
  • 진공 발생기 및 그리퍼 포함
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준