Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
협동 로봇에 사용되는 전기식 진공 발생 장치를 위한 CobotPump(Mini)
속성 | 값 |
---|---|
D | 75 mm |
D1 | 86.50 mm |
D mk1 | 46 mm |
G2 | G1/4"-F |
L | 110.90 mm |
L1 | 123.90 mm |
L2 | 81.90 mm |
L3 | 18.10 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
X1 | 43 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Suction rate (max.) | 1.60 l/min |
Voltage DC | 24V - DC |
Rated power | 7.20 W |
Rated current | 0.30 A |
Degree of evacuation | 60 % |
Max. load (horizontal) | 10 N |
Lift capacity (vertical) | 30 N |
Operating temperature | 0 ... 40 °C |
주문 정보: ECBPMi 24V-DC MATCH
공급품 구성:
적합한 퀵-체인지 모듈 RMQC를 별도로 주문해야 합니다.