• 최대 하중 용량 25 kg의 산업용 로봇이나 경량 로봇 공학(코봇)에 사용하기 위한 퀵-체인지 모듈
  • 엔드 오브 암 에코 시스템 MATCH 내에서 진공 및 기계식 그리퍼와 함께 사용하며 디지털 서비스가 지원됩니다(예: 셋업 어시스턴트)
  • 인간-로봇 협동(MRK 환경) 및 모바일 로봇 공학 분야에서 유연하게 사용
  • 픽 앤 플레이스, 기계 로딩 및 언로딩, 오더 피킹, 포장 및 팔레타이징, 품질 검사와 같은 자동화된 프로세스
  • 요구 사항이 변경되면, 시스템은 빠르고 간편하게 조정됩니다
제품 하이라이트
  • 내부 유체 채널이 간섭을 최소화하고 호스 연결을 용이하게 합니다
  • 모바일 로봇 공학 분야 등에서 완전 자동화된 어플리케이션을 구현하기 위해 추가 드라이브 없이 자동 교체
  • 컴팩트 디자인과 가벼운 무게 덕택에 몇 초 이내에 한 손 기능으로 수동 교체
  • 작동 중 전압이 흐르는 상태에서 엔드 이펙터를 교체(핫 플러그 ​​기능)하면 긴 수명이 유지되면서도 제어가 용이해집니다
  • 통합형 비회전 가이드와 시각적 디지털 커넥트 신호 덕택에 높은 프로세스 안정성
퀵-체인지 모듈 RMQC
  • 로봇 측 툴 연결부에 사용되는 연결 케이블(1)
  • 퀵-체인지 기능을 위한 통합형 잠금 그리드, MATCH 플랫폼의 그리퍼와 함께 사용(회전 방지됨)(2)
  • 부하 및 신호 전류의 전달을 위한 핫 플러그(Hot-Plug) 지원 핀 필드(3)
  • 연결된 그리퍼에 압축 공기 또는 진공을 공급하기 위한 네 개의 내부 유체 채널(이 중 두 개 채널은 측면에서 접근 가능)(4)
  • 커넥트 디스플레이 및 프리드라이브(Freedrive) 기능(6)과 LED 링(옵션)(7)
  • 케이블 완충 장치 / 케이블 홀더에 대한 고정 옵션(5)
  • 엔드 오브 암 에코 시스템 MATCH에 적합
  • 하중 용량 최대 25 kg
  • 직경: 75 mm
  • 무게: 300 g
미터법       장엄한
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준